Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Piesă de schimb
2
Modules
284
Număr articol: 09 14 010 0313 XL
Han Modular frame 10 housing 3 module a-
Han Modular frame 10 housing 3 module a-

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă suspendat rabatabilă
pentru 3 module, a ... c
Mărime: 10 B
Note
Comparați
Vă rugăm să nu mai folosiți acest produs pentru noul DesignIns. Puteți utiliza succesorul 09140100371
Număr articol: 09 14 010 0313 XL
Han Modular frame 10 housing 3 module a-
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Piesă de schimb
2
Modules
284
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Han-Modular®
  • Tip de accesorii Ramă suspendat rabatabilă
  • Descrierea accesoriului
    pentru 3 module
    a ... c
  • Caracteristici
    Secţiune conductor PE (parte de putere) 4 ... 10 mm²
    Secţiune conductor PE (parte de semnal) 1 ... 2,5 mm²
Versiune
  • Mărime 10 B
Caracteristici tehnice
  • Lungime dezizolare 8 ... 10 mm
  • Moment de strângere
    ‌0,8 Nm Şurub PE M3
    ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material Zinc turnat sub presiune
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 54 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140572850
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați