Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 80 000 0100
Han-Modular SP PL DM2
Han-Modular SP PL DM2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han-Smart® Surge protection
Moduł pojedynczy
Dwa kanały, Tryb różnicowy bez wspólnego potencjału referencyjnego
Push-In
Męski
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.25 ... 1.5 mm²
Poliamid (PA)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. You can use the successor .
Numer Katalogowy: 09 80 000 0100
Han-Modular SP PL DM2
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Tanımlama Han-Smart®
  • Modül türü Han-Smart® Aşırı gerilim koruma modülü
  • Modülün boyutu Tekli modül
  • Modülün açıklaması
    İki kanal
    Ortak referans potansiyeli olmayan diferanyiel mod
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Push-In
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 5
  • Ayrıntılar Aşırı Gerilim Koruma modüllerinin kombinasyonu, aşırı gerilim enerjisinin güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlamak için topraklanmış metalik menteşeli bir çerçeveye monte edilmelidir.
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 24 V DC
  • İzin verilen gerilim
    33 V DC
    23 V AC
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,25 ... 1,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Sıyırma uzunluğu 8 mm
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyamide (PA)
  • Renk (parça) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 27 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140185333
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare