Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 45 400 1520
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Raccordement par perçage
Mâle
Contacts: 8
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 45 400 1520
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
1
アクセサリ
1
détails du produit
名称
  • カテゴリ インサート
  • エレメント データコネクタ
  • 仕様 RJ Industrial RJ45 Gigalinkコネクタセット
バージョン
  • 結線方式 ピアッシング接続
  • ジェンダー オス
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
技術的特性
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • ワイヤー外径 ‌1 mm
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 +5 ... +50 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60603-7
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 20 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140060005
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer