Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO Top Entry PE IP20
Han-Modular ECO Top Entry PE IP20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con identificación PE (pin 1 = PE)
Tamaño: Modular ECO
Retén engatillable
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO Top Entry PE IP20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Modular® ECO
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z oznaczeniem PE (pin 1 = PE)
Wersja
  • Rozmiar Modular ECO
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 3 ... 14,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 20 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140019065
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN