Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
83
Frames
25
Part Number: 09 14 003 3002
Han Modular 3 C Module male 40A for 7.8m
Han Modular 3 C Module male 40A for 7.8m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Módulo Han® C
Módulo individual
Terminação crimpada
Macho
Contatos: 3
Seção transversal do condutor: 1.5 ... 6 mm²
Corrente Nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140033001.
Part Number: 09 14 003 3002
Han Modular 3 C Module male 40A for 7.8m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
83
Frames
25
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® C-modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 1,5 ... 6 mm²
  • Ledningens udvendige diameter
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Afisoleringslængde 12 mm
  • Nominel strøm ‌ 40 A
  • Nominel spænding 690 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 40 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Afisoleringslængde
    9,5 mm
    12 mm Ledningens udvendige diameter > 4,8 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 0,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020054
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare