Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
Part number: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Domino USB-C Cube
Domino module
Adapter, for patch cable, Small tab
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
Product Details
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Domino USB-C Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module
    Adapter
    voor patchkabel
    Klein tabblad
Versie
  • Geslacht Mannelijk
Technische eigenschappen
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 4,7 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare