Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
9
Combinables
1
Artikelnummer: 97 00 000 5828
Han MPC30_B_BS_2/4_M
Han MPC30_B_BS_2/4_M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Crimpanschluss
Schutzart: IP40 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 5828
Han MPC30_B_BS_2/4_M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
9
Combinables
1
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier Han® MPC
  • Funktioner DroneCAN
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Kontaktindsatser må ikke tændes i ikke-sammenkoblet tilstand.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,37 ... 4 mm² Power
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 23 Signal
  • Nominel strøm (signal) 1 A
  • Nominel spænding (signal) 5 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 0,5 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 30 A
  • Nominel strøm (effekt) max. 180 A for 10 s (Han-Yellock® 4 mm²)
  • Nominel spænding (effekt) ‌ 120 V DC
  • Nominel impulsspænding (effekt) 2,5 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +90 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 6,84 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.113,00
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen