Matching Products
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 09 48 C30 0004 050
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 5 m
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 5 m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 C30 0004 050
Han M12 D-cod 4-pol f/- PUR 5 m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Productdetails
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han-Modular®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    Han® M12 modulinsats
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140272873
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare