Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
Parça numarası: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
Han M12 Crimp D-coded female

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Inserts
Crimp termination
Female
Liquid crystal polymer (LCP)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
Ürün detayları
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Modular®
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 4
  • further contacts + shielding
  • Coding D-coding
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size
    12
    13
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Cable diameter 5.5 ... 8.7 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (shielding) Copper alloy, nickel plated
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36.86 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187788
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın