Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Número de parte: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Han M12 Crimp A-coded male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8 + blindaje
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 14 821 1805
Han M12 Crimp A-coded male
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han-Modular®
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 8
  • 更多插針 + shielding
  • 編碼 A編碼
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積 0.13 ... 0.33 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • 線蕊外徑 ≤ 1.65 mm
  • 線蕊外徑 ≤1.65 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 接觸電阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手規格
    12
    13
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 電纜直徑 5.7 ... 8.8 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料(屏蔽) Copper alloy, nickel plated
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 32.29 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140572843
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare