Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
N.º de referencia: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
Han M12 Crimp A-coded female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 821 2805
Han M12 Crimp A-coded female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Modules
6
Detalles del producto
Identification
  • Category インサート
  • Series Han-Modular®
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender メス
  • Number of contacts 8
  • further contacts + シールド
  • Coding Aコード
  • Details クリンプコンタクトは別売。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.33 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.65 mm
  • Wire outer diameter ≤1.65 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size
    12
    13
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Cable diameter 5.7 ... 8.8 mm
Material properties
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Material (shielding) 銅合金、ニッケルメッキ
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140402423
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar