Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 016 1230
BASE SUPERIOR Han 16 M 1E PG 21
BASE SUPERIOR Han 16 M 1E PG 21

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Opbouwbehuizing
Grootte: 16 B
Lage constructie
Dubbele sluithendel
Roestvrij staal
Ingang zijkant
1x Pg 21
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 37 016 1230
BASE SUPERIOR Han 16 M 1E PG 21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
Productdetails
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Sockelgehäuse
  • Type niedrige Bauform
Version
  • Size 16 B
  • Version seitlicher Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Querbügel
  • Field of application Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 292,2 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140055728
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare