Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 37 000 9942
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Flange gasket
5 mm
Size: 10 B
FPM
Light grey
Notes
Compare
Part number: 09 37 000 9942
Han M 10 Gasket 5 mm, neopren light gey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® M
  • Tartozék típusa Peremes tömítőgyűrű
  • A tartozék leírása 5 mm
Verzió
  • Méret 10 B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Színes (tömítés) Light grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Medium-chain chlorinated paraffins
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 9 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 40169300
  • GTIN 5713140055087
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare