Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub axial / Contact cu şurub
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: 200 A
Mărime: 24 B
Contacte: 5
Secţiunea transversală a conductorului: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Semnal 25 ... 40 mm² PE
Aliaj de cupru
Placat cu argint