Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
27
Inserts
4
Numer Katalogowy: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
ボックス型ハウジング
メタルカバー付き
サイズ: 6 B
低背タイプ
シングルロックレバー
ステンレススチール
サイドエントリー
1x M20
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
コーティングなし
無塗装
材質 (シール): FPM
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 62 806 2255
Han HighTemp 6B-asg1-LB-K-M20
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
27
Inserts
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® High Temp
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With metal cover
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) 알루미늄 다이-캐스트
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) 빨강
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances 니켈
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 239.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132658
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare