Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Inserts
4
Numer Katalogowy: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B-agg-QB
Han High Temp 16B-agg-QB

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Rozmiar: 16 B
Niska konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Niepowlekane
Nie malowane
Materiał (uszczelki): FPM
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B-agg-QB
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
13
Inserts
4
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® High Temp
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) Red
  • Material (locking) Stainless steel
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074132
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare