Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
Han Gigabit HMC insert male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Gigabit HMC
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Gigabit HMC
  • Descripción del módulo Aislante
  • Características Apto para PoE++
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,7 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140162877
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN