Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden.
Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 im verriegelten Zustand
IP6K9K nach ISO 20653
Material properties
Material (hood/housing)
Polypropylen
Roughness of the surface
≤ 1,12 µm
Colour (hood/housing)
blau
Material (seal)
Silikon
Colour (seal)
blau
Material flammability class acc. to UL 94
HB
RoHS
konform
ELV status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV substances
nicht enthalten
REACH SVHC substances
nicht enthalten
EG1935/2004
konform
California Proposition 65 substances
nicht enthalten