Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20 1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Juegos de conectores
  • 제품 시리즈 Han® Q
  • 후드/하우징 시리즈 Han® Ex
  • 요소 Juego completo
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de engaste
  • 규격 3 A
  • 컨택트핀 개수 12
  • PE 단자
  • 버전 Entrada superior
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 1x M20
  • 잠금 유형 Enclave único
  • 응용 분야 Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • 상세설명
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전압 90 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -20 ... +85 °C
  • 주변 온도 -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (인서트) Policarbonato (PC)
  • 재료 (후드/하우징) Cinc fundido a presión
  • 표면 (후드/하우징) Recubierto de polvo
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015 (azul celeste)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치) Acero inoxidable
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Plomo
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 208.8 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar