Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20 1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ Han® Q
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • エレメント 全セット
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 12
  • PEコンタクト はい
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 2
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • 詳細
    本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
    クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C T4で+70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (スカイブルー)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 208.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje