Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 4
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 36 004 0003
Han Ex 4A-QL Kit HBM/HTE-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Connector sets
  • Seria Han® Ex
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Element Complete set
Wersja
  • Metoda przyłączenia Han-Quick Lock® termination
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 4
  • Kontakt PE Yes
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M20
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Zakres zastosowań Connectors for explosion hazardous environments
  • Szczegóły Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 90 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (sky blue)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady) Stainless steel
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 179 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140108769
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje