Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
6
Pièce détachée
3
Inserts
262
N.º de referencia: 19 41 006 0722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32
Han-Eco Mod.6-HCC-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 006 0722
Han-Eco Mod.6-HCC-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
262
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® Modular
  • Type af kappe/hus Cable to cable housing
Version
  • Størrelse 6 B
  • Modulpladser 3
  • Version Top entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype Double locking lever
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet siyah)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) RAL 9005 (jet siyah)
  • Materiale (låsning)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Farve (låsning) RAL 9005 (jet siyah)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV-status uyumlu
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer İçermez
  • REACH BILAG XIV-stoffer İçermez
  • REACH SVHC-stoffer İçermez
  • California Proposition 65 stoffer İçermez
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 110 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130777
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar