매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 41 224 5407
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
보호 커버
후드 지원, 고정용 코드 적용 (루프)
규격: 24 B
더블 잠금 레버
폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
재료 (후드/하우징): 폴리아미드 (PA), 강화 유리섬유
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실): FPM
보호 등급: IP65
Notes
비교하다
품번들: 19 41 224 5407
Han-Eco Mod.24 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
  • Type d'accessoire Couvercle de protection
  • Description de l'accessoire
    pour capots
    Avec lanière de fixation (rebouclée)
Version
  • Taille 24 B
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) FPM
  • Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 103,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140131767
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다