Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
272
N.º de referencia: 19 41 116 0273
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 116 0273
Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
272
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Gehäuse
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de capota/base Sockelgehäuse
  • Descripción de capota/base mit integrierter Kabelverschraubung
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Ranuras de módulo 5
  • Versión seitlicher Kabeleingang
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Tipo de bloqueo Querbügel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 16 ... 28 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Color (capota/base) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material (bloqueo)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 nicht enthalten
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 341,176 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131378
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN