Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 206 0341
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 206 0341
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
Piesă de schimb
2
Inserţii
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing Con tapa termoplástica
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Enclave único
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (dybsort)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (sølvgrå)
  • Material (locking)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Colour (locking) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 117 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176881
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466