配套產品
配套產品
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
零件號: 19 43 324 0738
Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M40-glanded
Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M40-glanded

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
飛線底座
集成電纜緊固件
尺寸: 24 B
雙鎖扣
聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
頂出線
1x M40
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): FPM
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 43 324 0738
Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M40-glanded
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
產品詳情
名称
  • カテゴリ Kapper/huse
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® B
  • フード/ハウジングのタイプ Kabel til kabelhus
  • フード/ハウジングの説明 Med integreret kabelforskruning
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン Indføring fra oven
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ Dobbelt låsebøjle
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
  • クランプ可能範囲 16 ... 28 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) FPM
  • カラー(シール) RAL 7001 (silver-grey)
  • 材質 (ロック)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(ロック) RAL 9005 (dybsort)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Tyskland
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140180550
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較