Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 43 124 0293
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-glanded
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-glanded

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 24 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 124 0293
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ Hoods/Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® B
  • フード/ハウジングのタイプ Surface mounted housing
  • フード/ハウジングの説明 With integrated cable gland
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン Side entry
  • ケーブルエントリー 2x M40
  • ロックタイプ Single locking lever
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
  • クランプ可能範囲 16 ... 28 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール) RAL 9005 (jet black)
  • 材質 (ロック)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(ロック) RAL 9005 (jet black)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Naphthalene
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 453.8 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140181076
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare