Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Artikelnummer: 19 43 124 0258
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Opbouwbehuizing
Met thermisch kunststof kap, Met geïntegreerde kabelwartel
Grootte: 24 B
Enkele sluithendel
Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
Ingang zijkant
1x M40
Materiaal (kap/behuizing): Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 43 124 0258
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Productdetails
Identification
  • Category Kappen / behuizingen
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Opbouwbehuizing
  • Description of hood/housing
    Met thermisch kunststof kap
    Met geïntegreerde kabelwartel
Version
  • Size 24 B
  • Version Ingang zijkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Enkele sluithendel
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Colour (locking) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 390 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181281
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare