Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Cikkszám: 19 43 310 0756
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábeltől kábelig ház
Integrált tömszelencével
Méret: 10 B
Egykengyeles
Poliamid (PA), Üvegszál erősítés
Egyenes kábelbevezetés
1x M25
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Poliamid (PA), Üvegszál erősítés
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): FPM
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 19 43 310 0756
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Accessories
2
Pièce détachée
2
Inserts
26
Frames
2
Termékleírás
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 Cable to cable housing
  • 후드/하우징 설명 With integrated cable gland
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 Top entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 Single locking lever
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
  • 클램핑 범위 9 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (silver-grey)
  • 재료 (잠금장치)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 165 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140283190
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás