Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 43 110 0447
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32-glanded

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec presse-étoupe intégré
Taille: 10 B
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
1x M32
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 43 110 0447
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32-glanded
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 Hood
  • 上殼/底座介紹 With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 Single locking lever
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 夾持範圍 13 ... 21 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 no
  • REACH 附件XIV 物質 no
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 133.67 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140178120
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer