Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Artikel nummer: 19 43 110 0292
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-glanded

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Ytmonterat chassihus
Med integrerad kabeltätning
Storlek: 10 B
Individuell låsbygel
Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
Sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 43 110 0292
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Surface mounted housing
  • Beschrijving van kap/behuizing With integrated cable gland
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Side entry
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M32
  • Vergrendelingstype Single locking lever
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
  • Klembereik 13 ... 21 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (jet black)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 280 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140178434
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare