Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
37
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0331
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica, Sin bastidor
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 010 0331
Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL-with cover
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
37
Frames
2
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Con tapa termoplástica
    Sin bastidor
Version
  • Storlek 10 B
  • Låsningstyp Enclave único
  • Detaljer Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 010 0001.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (tätning) NBR
  • Färg (tätning) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (låsning)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Färg (låsning) RAL 9005 (negro intenso)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Naftalina
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 112 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140178250
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar