Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
2
Artikelnummer: 09 99 000 0914
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Punching units
for hydraulic punch drivers
10 A
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 99 000 0914
Han-Eco 10A Punching unit f. rear assy.
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
2
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Herramientas
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® A
  • Descripción de capota/base Montaje trasero
  • Tipo de herramienta Unidades de troquelado
  • Descripción de la herramienta para punzonadoras hidráulicas
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Grosor de placa ≤2 mm Acero al carbono de grado estructural
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.762,64 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82073010
  • GTIN 5713140108349
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen