Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Med termoplastisk dæksel, Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 10 A
Enkelt låsebøjle
Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
Sideindføring
1x M20
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR