Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
59
Osanumero: 09 33 024 4739
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block rig
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block rig

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, Terminal block connector, Cage-clamp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌16 A, Size: 24 B, Contacts: 24, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 33 024 4739
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block rig
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
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
59
tuotteen yksityiskohdat
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han® ES AV
  • Element Conector bloc contacte
  • Specificație
    Versiunea pentru dreptaci
    Contur individual (SK)
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţii tip cage-clamp
  • Gen Mamă
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 12 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform CSA 12 A
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 202,82 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140052291
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare