Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 62 000 5025
Han EMC Cord Grip PG 11
Han EMC Cord Grip PG 11

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
Versiune CEM
Pg 11, Pg 13,5
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 8 ... 10.5 mm
Diametru ecranare: 6.5 ... 10.5 mm
Material (presetupe cablu): Metal
IP68
Dimensiune cheie: 22
Note
Comparați
Număr articol: 09 62 000 5025
Han EMC Cord Grip PG 11
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio Versión EMC
Características técnicas
  • Tamaño de llave 22
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño
    Pg 11
    Pg 13,5
  • Rango de sujeción 8 ... 10,5 mm
  • Diámetro de blindaje 6,5 ... 10,5 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 48 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140072978
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați