Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 006 5101
Han® E Push-In module, female 0,5-2,5mm²
Han® E Push-In module, female 0,5-2,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® E 
Módulo sencillo
Push-In
Hembra
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 006 5101
Han® E Push-In module, female 0,5-2,5mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® E
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Push-In
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤4,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60352-7
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 18 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140423190
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar