Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Numéro d‘article: 09 33 006 2601 XL
Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300
Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 6 B
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 33 006 2601 XL
Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han E®
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Mâle
  • Taille 6 B
  • Avec lame de protection du fil Oui
  • Nombre de contacts 6
  • Contact de terre Oui
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Couple de serrage
    ‌0,5 Nm Vis de contact M3
    ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
    ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 300
  • Poids net 50,2 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140185913
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer