Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 900 1000
Han Domino Dummy cube (MF.1)
Han Domino Dummy cube (MF.1)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino Dummy Cube
Módulo Domino
Pestaña pequeña
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 900 1000
Han Domino Dummy cube (MF.1)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Moduler
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Domino Dummy Cube
  • Size of the module Domino-modul
  • Description of the module Lille fane
Version
  • Gender
    Male
    Hun
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Rumænien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185319
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos