Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Part number: 09 15 000 6107
R 15-STI-C-0, 14-0,37 QMM
R 15-STI-C-0, 14-0,37 QMM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤10 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 15 000 6107
R 15-STI-C-0, 14-0,37 QMM
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,37 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 8 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140021860
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27.440.204,00
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
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare