配套產品
配套產品
Combinables
7
Inserts
21
零件號: 19 12 008 0425
Han-Compact hood TE/SE M20
Han-Compact hood TE/SE M20

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
尺寸: Han-Compact®
單鎖扣
頂/側出線
2x M20
材料(上殼/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(烏黑)
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 12 008 0425
Han-Compact hood TE/SE M20
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
7
Inserts
21
產品詳情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Compact®
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia Han-Compact®
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 5
  • Peso netto 2,195 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140124103
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較