Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5185
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M20
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 10 ... 14 mm
Material (presetupe cablu): Poliamidă (PA) RAL 9005 (negru de fum)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Dimensiune cheie: 27
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5185
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-P
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 27
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M20
  • Clamping range 10 ... 14 mm
  • Width across corners 29.8 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 127.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140192904
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați