Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
M20
Rango de sujeción: 5 ... 9 mm
Material (prensaestopas): Poliamida (PA) RAL 5012 (azul luminoso), RAL 9005 (negro intenso)
IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Tamaño de llave: 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-Ex i
  • Type of accessory Cable gland
Version
  • Field of application Intrinsically safe electric circuits
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 24
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M20
  • Clamping range 5 ... 9 mm
  • Width across corners 26.4 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Polyamide (PA)
  • Colour (cable gland)
    RAL 5012 (light blue)
    RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140192836
  • eCl@ss 27140802 Screwed cable gland (explosion-proof, electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN