Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector glándula
Versión EMC, Versión para el sector ferroviario
M32
Rango de sujeción: 16 ... 25 mm
Material (conectores glándula): Latón
IP66, IP68, IP69
Tamaño de llave: 36
Notes
Compare
Número de parte: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® CGM-M-Rail
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
  • Popis příslušenství
    Provedení EMC
    Provedení pro drážní aplikace
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌15 Nm
  • Velikost klíče 36
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • Velikost M32
  • Upínací rozsah 16 ... 25 mm
  • Šířka přes rohy 39,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
  • Materiál (těsnění) EPDM
  • Povrch (příslušenství) Niklováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 111,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 74122000
  • GTIN 5713140532090
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare