Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Numer Katalogowy: 09 12 004 3011
Han Brid-Sti-c (G)
Han Brid-Sti-c (G)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Męski
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 3 A
Kontakty: 2 + 4 kontakty elektryczne 10 A + opcja dla PE
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 004 3011
Han Brid-Sti-c (G)
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Brid®
  • Tanımlama Han-Brid® Cu
  • Teknik özellikler Hibrit saha veri yolu konnektörü
Sürüm
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 2
  • diğer kontaklar + 4 elektrik kontağı 10 A + PE seçeneği
  • Ayrıntılar
    Cihaz tarafı
    Aşağı kısım, yüksüz
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 4,02 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017122
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare