Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Tools
2
교체 부품
1
후드/하우징
27
Número de parte: 09 12 004 2711
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notes
Compare
Número de parte: 09 12 004 2711
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Tools
2
スペア部品
1
フード/ハウジング
27
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Brid®
  • Identifiering Han-Brid® FO
  • Specification Kontaktdon hybridfältbuss
Version
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + 4 elektriska kontakter 10 A + alternativ för PE
  • Detaljer
    Kabelsida
    FO (han) + Han D® (hon)
    till POF
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 8,36 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140017054
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar