Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Part number: 19 36 048 0547
Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC
Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 48 B
High construction
Single locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 5015 (sky blue)
Notes
Compare
Part number: 19 36 048 0547
Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Product Details
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 48 B
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details LET OP! Alleen te gebruiken met Han® Ex-inzetstukken!
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +40 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 With cable gland
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinc die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.697 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140181922
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00