Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood, Black, Size: 24 B, High construction, Double locking lever, Side entry, 1x Pg 21, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP66, IP67