Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
142
Artikelnummer: 09 36 008 3006
Han 8D Stifteinsatz crimp
Han 8D Stifteinsatz crimp

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 3 A
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 36 008 3006
Han 8D Stifteinsatz crimp
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
142
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han D®
  • Especificaciones Con tornillo de fijación IP67
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    para capotas/bases termoplásticas y metálicas
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Recommended screw driver
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH1
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Color (aislante) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282278
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen