Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Insertos
20
Frames
2
Part Number: 19 40 006 0486
Han 6HPR-HTE-CL-M40
Han 6HPR-HTE-CL-M40

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Com adaptador
Tamanho: 6 B
Alavanca de trava central (na carcaça)
Aço inox
Entrada superior
1x M40
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Part Number: 19 40 006 0486
Han 6HPR-HTE-CL-M40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Insertos
20
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Com adaptador
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava central (na carcaça)
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava) Aço inox
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido
    714,8 g
    660 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140831933
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat